Danfoss logo
XB71H-1-140_2_25_A_DN100_Right

Mikrolemezes hőcserélő, XB71H-1, Lemezek száma: 180

079G1015

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]0 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]816.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]0 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm0 mm
Csatlakozási hossz 2, mm0 mm
Csatlakozási méret 1DN100
Csatlakozási méret 2DN100
Csatlakozási típus 1FLANGE
Csatlakozási típus 2FLANGE
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Járatok száma1
KategóriaIII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma180
LemezmintaH
Material DescriptionXB71H-1-180_2Cu_25_S1_2DN100_SB
Material Description (Short TeXB71H-1-180_2Cu_25_S1_2DN100_S
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]1149 mm
Teljes szélesség [mm]372 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB71H-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]816 mm
Vertical center porthole 2[mm]816 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]205 mm
Volume per channel 1 [l]0.519 L
Volume per channel 2 [l]0.519 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg285 Kilogramm
Nettó súly229.52 Kilogramm
Folyadékmennyiség700.8 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425145933
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm