Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikrolemezes hőcserélő, XB66L-1, Lemezek száma: 80

079B0965

16 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]40 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]583.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]40 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]40 mm
Connection length 2 [mm]40 mm
Csatlakozási méret 12 1/2
Csatlakozási méret 22 1/2
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]180 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-196 °C
Járatok száma1
KategóriaII
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Lemezek száma80
LemezmintaL
Material DescriptionForr. hőcs. XB66L-1-80 PN16 G2 1/2"menet
Material Description (Short TeXB66L-1-80_2Cu_16_S1_7G2_1/2_S
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]706 mm
Teljes szélesség [mm]296 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB66L-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]180 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg80.73 Kilogramm
Nettó súly56 Kilogramm
Folyadékmennyiség261.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425139130
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm