Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikrolemezes hőcserélő, XB66L-1, Lemezek száma: 60

079B0963

16 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]40 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]583.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]40 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm40 mm
Csatlakozási hossz 2, mm40 mm
Csatlakozási méret 12 1/2
Csatlakozási méret 22 1/2
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Gyártó megnevezéseDanfoss
Járatok száma1
KategóriaII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma60
LemezmintaL
Material DescriptionXB66L-1-60_2Cu_16_S1_7G2_1/2_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-60_2Cu_16_S1_7G2_1/2_S
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]706 mm
Teljes szélesség [mm]296 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB66L-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]180 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg65 Kilogramm
Nettó súly45 Kilogramm
Folyadékmennyiség187.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425139116
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm