Danfoss logo
Brazed Heat Exchanger type XB 66H-1-120 with flange connections

Mikrolemezes hőcserélő, XB66L-1, Lemezek száma: 80

004B1965

16 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]80 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]583.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]80 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]80 mm
Connection length 2 [mm]80 mm
Csatlakozási méret 1DN65
Csatlakozási méret 2DN65
Csatlakozási típus 1FLANGE
Csatlakozási típus 2FLANGE
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]180 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-196 °C
Járatok száma1
KategóriaII
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Lemezek száma80
LemezmintaL
Material DescriptionXB66L-1-80_2Cu_16_S1_2DN65CF_SB
Material Description (Short TeXB66L-1-80_2Cu_16_S1_2DN65CF_S
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]706 mm
Teljes szélesség [mm]296 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB66L-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]583 mm
Vertical center porthole 2[mm]583 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]180 mm
Volume per channel 1 [l]0.479 L
Volume per channel 2 [l]0.479 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg80.2 Kilogramm
Nettó súly59.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség264 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425114533
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm