Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB59-1-80

Mikrolemezes hőcserélő, XB59M-1, Lemezek száma: 160

004B1941

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]52 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]519.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]52 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm50 mm
Csatlakozási hossz 2, mm50 mm
Csatlakozási méret 12
Csatlakozási méret 22
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Gyártó megnevezéseDanfoss
Járatok száma1
KategóriaII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma160
LemezmintaM
Material DescriptionXB59M-1-160_2Cu_25_S1_2G2_SB
Material Description (Short TeXB59M-1-160_2Cu_25_S1_2G2_SB
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]613 mm
Teljes szélesség [mm]186 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB59M-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]519 mm
Vertical center porthole 2[mm]519 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]92 mm
Volume per channel 1 [l]0.156 L
Volume per channel 2 [l]0.156 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg63.6 Kilogramm
Nettó súly49.5 Kilogramm
Folyadékmennyiség142.245 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104032481
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm