Mikrolemezes hőcserélő, XB52M-2, Lemezek száma: 92
079G1796
25 bar, A forrasztás anyaga: CoResist
079G1796
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
| 2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 25 bar |
| A forrasztás anyaga | CoResist |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Connection length 1 [mm] | 50 mm |
| Connection length 2 [mm] | 50 mm |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 1 |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 180 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -196 °C |
| Járatok száma | 2 |
| Kategória | II |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemezek száma | 92 |
| Lemezminta | M |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | XB52M-2-46/46_2CN_25_S21_2G2 |
| Material Description (Short Te | XB52M-2-46/46_2CN_25_S21_2G2 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | PED |
| Teljes magasság lábak nélkül [mm] | 467 mm |
| Teljes szélesség [mm] | 257 mm |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrolemezes hőcserélő |
| Terméktípus | XB52M-2 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
| Vertical center porthole 1[mm] | 379 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 379 mm |
| Vízszintes központi nyílás [mm] | 170 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.171 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.171 L |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 40 Kilogramm |
| Nettó súly | 32.54 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 132.8 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162684481 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |