Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger type XB52M-1-50

Mikrolemezes hőcserélő, XB52M-1, Lemezek száma: 60

079G1782

25 bar, A forrasztás anyaga: CoResist

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaCoResist
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm50 mm
Csatlakozási hossz 2, mm50 mm
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaI
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma60
LemezmintaM
Material DescriptionXB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2
Material Description (Short TeXB52M-1-60_2CN_25_S1_2G2
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]467 mm
Teljes szélesség [mm]257 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB52M-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]379 mm
Vertical center porthole 2[mm]379 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]170 mm
Volume per channel 1 [l]0.171 L
Volume per channel 2 [l]0.171 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg29.59 Kilogramm
Nettó súly23.9 Kilogramm
Folyadékmennyiség102.4 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162684207
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm