Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikrolemezes hőcserélő, XB37L-1, Lemezek száma: 100

004H7282

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]479.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm20 mm
Csatlakozási hossz 2, mm20 mm
Csatlakozási méret 11
Csatlakozási méret 21
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Gyártó megnevezéseDanfoss
Járatok száma1
KategóriaI
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma100
LemezmintaL
Material DescriptionXB37L-1-100_2Cu_25_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-100_2Cu_25_S1_7G1_L20
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]525 mm
Teljes szélesség [mm]119 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB37L-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]72 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg18.318 Kilogramm
Nettó súly17.05 Kilogramm
Folyadékmennyiség25.151 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425095573
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm