Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikrolemezes hőcserélő, XB37L-1, Lemezek száma: 16

004H4760

16 bar, A forrasztás anyaga: CoResist

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]479.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
A forrasztás anyagaCoResist
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm20 mm
Csatlakozási hossz 2, mm20 mm
Csatlakozási méret 11
Csatlakozási méret 21
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Járatok száma1
KategóriaI
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma16
LemezmintaL
Material DescriptionXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37L-1-16_2CN_16_S1_7G1_L20
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]525 mm
Teljes szélesség [mm]119 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB37L-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]72 mm
Volume per channel 1 [l]0.115 L
Volume per channel 2 [l]0.115 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.16 Kilogramm
Nettó súly4.702 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.746 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425142543
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm