Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 37-1-30

Mikrolemezes hőcserélő, XB37M-1, Lemezek száma: 110

004H4757

16 bar, A forrasztás anyaga: CoResist

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]479.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
A forrasztás anyagaCoResist
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm20 mm
Csatlakozási hossz 2, mm20 mm
Csatlakozási méret 11
Csatlakozási méret 21
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Járatok száma1
KategóriaI
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma110
LemezmintaM
Material DescriptionXB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20
Material Description (Short TeXB37M-1-110_2CN_16_S1_7G1_L20
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]525 mm
Teljes szélesség [mm]119 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB37M-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]479 mm
Vertical center porthole 2[mm]479 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]72 mm
Volume per channel 1 [l]0.085 L
Volume per channel 2 [l]0.085 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg19.42 Kilogramm
Nettó súly18.62 Kilogramm
Folyadékmennyiség15.345 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425142512
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm