Danfoss logo
XB25H

Mikrolemezes hőcserélő, XB25H-1, Lemezek száma: 60

004H4333

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm20 mm
Csatlakozási hossz 2, mm20 mm
Csatlakozási méret 13/4
Csatlakozási méret 23/4
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Járatok száma1
KategóriaArt. 4, par. 3
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma60
LemezmintaH
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB25H-1-60_2Cu_25_S1_2G3/4
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]491 mm
Teljes szélesség [mm]95 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB25H-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]442 mm
Vertical center porthole 2[mm]442 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]45 mm
Volume per channel 1 [l]0.059 L
Volume per channel 2 [l]0.059 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg6.911 Kilogramm
Nettó súly6.25 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.35 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425134227
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm