Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikrolemezes hőcserélő, XB12M-2, Lemezek száma: 72

004H7623

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]235.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Csatlakozási méret 11
Csatlakozási méret 21
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]180 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-196 °C
Járatok száma2
KategóriaArt. 4, par. 3
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Lemezek száma72
LemezmintaM
Material DescriptionXB12M-2-36/36_2Cu_25_S21_2G1
Material Description (Short TeXB12M-2-36/36_2Cu_25_S21_2G1
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]289 mm
Teljes szélesség [mm]118 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB12M-2
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]235 mm
Vertical center porthole 2[mm]235 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.035 L
Volume per channel 2 [l]0.035 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.384 Kilogramm
Nettó súly6.9 Kilogramm
Folyadékmennyiség7.215 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425109508
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm