Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikrolemezes hőcserélő, XB12L-1, Lemezek száma: 20

004H7527

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]25 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]234.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]25 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]25 mm
Connection length 2 [mm]25 mm
Csatlakozási méret 15/4
Csatlakozási méret 25/4
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]180 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-196 °C
Járatok száma1
KategóriaI
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Lemezek száma20
LemezmintaL
Material DescriptionXB12L-1-20_2Cu_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-20_2Cu_25_S1_7G5/4
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]289 mm
Teljes szélesség [mm]118 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB12L-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]63 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg3.386 Kilogramm
Nettó súly3.12 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.101 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425108631
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm