Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB12L-1-20

Mikrolemezes hőcserélő, XB12L-1, Lemezek száma: 10

004H7525

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]25 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]234.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]25 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm25 mm
Csatlakozási hossz 2, mm25 mm
Csatlakozási méret 15/4
Csatlakozási méret 25/4
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Gyártó megnevezéseDanfoss
Járatok száma1
KategóriaI
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma10
LemezmintaL
Material DescriptionXB12L-1-10_2Cu_25_S1_7G5/4
Material Description (Short TeXB12L-1-10_2Cu_25_S1_7G5/4
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]289 mm
Teljes szélesség [mm]118 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB12L-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]234 mm
Vertical center porthole 2[mm]234 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]63 mm
Volume per channel 1 [l]0.045 L
Volume per channel 2 [l]0.045 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.541 Kilogramm
Nettó súly2.36 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.135 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425108617
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm