Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 06H-1-26

Mikrolemezes hőcserélő, XB06H+-1, Lemezek száma: 36

004B1216

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]270.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm20 mm
Csatlakozási hossz 2, mm20 mm
Csatlakozási méret 13/4
Csatlakozási méret 23/4
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaArt. 4, par. 3
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma36
LemezmintaH+
Material DescriptionXB06H+-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB06H+-1-36_2Cu_25_S1_2G3/4
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]320 mm
Teljes szélesség [mm]95 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB06H+-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]270 mm
Vertical center porthole 2[mm]270 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]45 mm
Volume per channel 1 [l]0.018 L
Volume per channel 2 [l]0.018 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.978 Kilogramm
Nettó súly2.85 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.988 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425141218
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm