Danfoss logo
XB05-Left

Mikrolemezes hőcserélő, XB05H-1, Lemezek száma: 20

079G1661

10 bar, A forrasztás anyaga: Rozsdamentes acél

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]278.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]10 bar
A forrasztás anyagaRozsdamentes acél
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm20 mm
Csatlakozási hossz 2, mm20 mm
Csatlakozási méret 13/4
Csatlakozási méret 23/4
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Járatok száma1
KategóriaArt. 4, par. 3
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma20
LemezmintaH
Material DescriptionXB05H-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-20_2StS_10_S1_2G3/4
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]312 mm
Teljes szélesség [mm]76 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB05H-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]42 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.621 Kilogramm
Nettó súly1.44 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.218 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162231975
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm