Danfoss logo
XB05-Left

Mikrolemezes hőcserélő, XB05H-1, Lemezek száma: 50

079G1448

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]278.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm20 mm
Csatlakozási hossz 2, mm20 mm
Csatlakozási méret 13/4
Csatlakozási méret 23/4
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Járatok száma1
KategóriaArt. 4, par. 3
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma50
LemezmintaH
Material DescriptionXB05H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Material Description (Short TeXB05H-1-50_2Cu_25_S1_2G3/4
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]312 mm
Teljes szélesség [mm]76 mm
Temperature range [°C] [max]180 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB05H-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]42 mm
Volume per channel 1 [l]0.016 L
Volume per channel 2 [l]0.016 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.9 Kilogramm
Nettó súly2.83 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.088 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5714279859607
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm