Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB05M-1-16

Mikrolemezes hőcserélő, XB05X-1, Lemezek száma: 16

079G1254

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]278.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]20 mm
Connection length 2 [mm]20 mm
Csatlakozási méret 13/4
Csatlakozási méret 23/4
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]150 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-196 °C
Járatok száma1
KategóriaI
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Lemezek száma16
LemezmintaX
Material DescriptionXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP150
Material Description (Short TeXB05X-1-16_2Cu_25_S1_2G3/4_IP1
Mennyiség csomagolási módonként150 pc
Normál csatlakozásISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]312 mm
Teljes szélesség [mm]76 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusXB05X-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]278 mm
Vertical center porthole 2[mm]278 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]42 mm
Volume per channel 1 [l]0.037 L
Volume per channel 2 [l]0.026 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.53 Kilogramm
Nettó súly1.23 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség1.222 Liter
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm