Mikrolemezes hőcserélő, H30L-CW, Lemezek száma: 38
079H9966
35 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz
079H9966
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 35 bar |
| A forrasztás anyaga | Vörösréz |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
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
| Lemezek száma | 38 |
| Material Description | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Material Description (Short Te | H30L-CW-38_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrolemezes hőcserélő |
| Terméktípus | H30L-CW |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4 Kilogramm |
| Nettó súly | 3.75 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.608 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162952436 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |