Mikrolemezes hőcserélő, H30L-CW
079H9948
079H9948
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| China RoHS exemption clause | No |
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
| Material Description | H30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description (Short Te | H30L-CW-22_S1_9G1_8,2_12,2 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Mikrolemezes hőcserélő |
| Terméktípus | H30L-CW |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 2.95 Kilogramm |
| Nettó súly | 2.65 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 2.6 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5715162849941 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |