Danfoss logo
Mikrolemezes hőcserélő, H30L-CW-product-details

Mikrolemezes hőcserélő, H30L-CW

079H9944

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
A WEEE hatálya alá tartozikNo
China RoHS exemption clauseNo
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
Material DescriptionH30L-CW-14_S1_9G1_8,2_12,2
Tulajdonság
Érték
Material Description (Short TeH30L-CW-14_S1_9G1_8,2_12,2
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusH30L-CW
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.35 Kilogramm
Nettó súly2.05 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.6 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162849866
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm