Danfoss logo
Mikrolemezes hőcserélő, H30L-CW, Lemezek száma: 10-product-details

Mikrolemezes hőcserélő, H30L-CW, Lemezek száma: 10

079H9942

35 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]35 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumEgyes csomag
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
Lemezek száma10
Material DescriptionH30L-CW-10_S1_9G1_8,2_12,2
Material Description (Short TeH30L-CW-10_S1_9G1_8,2_12,2
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévMikrolemezes hőcserélő
TerméktípusH30L-CW
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg2.05 Kilogramm
Nettó súly1.75 Kilogramm
Folyadékmennyiség2.608 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5715162849842
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm