Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, XB51L-1, Lemezek száma: 130

004B1534

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: XB04, XB24, XB51, XB70

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]50 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]380.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]50 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]50 mm
Connection length 2 [mm]50 mm
Connection size 12
Connection size 22
Connection type 1G
Connection type 2G
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]180 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-10 °C
Járatok száma1
KategóriaII
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Lemezek száma130
LemezmintaL
Material DescriptionXB51L-1-130_2_25_A_2G2
Material Description (Short TeXB51L-1-130_2_25_A_2G2
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásDIN ISO 228/1
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]475 mm
Teljes szélesség [mm]265 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusXB51L-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]170 mm
Volume per channel 1 [l]0.158 L
Volume per channel 2 [l]0.158 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg57.5 Kilogramm
Nettó súly55.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség137.085 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5710104041278
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm