Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 50-2-30/30

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, XB51H-1, Lemezek száma: 100

004B1111

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.

Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: XB04, XB24, XB51, XB70

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]90 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]380.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]90 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]90 mm
Connection length 2 [mm]90 mm
Connection size 1DN50
Connection size 2DN50
Connection type 1FLANGE
Connection type 2FLANGE
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport2
Gyártó megnevezéseDanfoss
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]180 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-10 °C
Járatok száma1
KategóriaII
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Lemezek száma100
LemezmintaH
Material DescriptionH#cserél# XB 50-1 100 DN50/DN50 SB
Material Description (Short TeXB51H-1-100_2_25_ASB_1F50_1F50
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásEN 1092
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]466 mm
Teljes szélesség [mm]256 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusXB51H-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only.
Vertical center porthole 1[mm]380 mm
Vertical center porthole 2[mm]380 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]170 mm
Volume per channel 1 [l]0.210 L
Volume per channel 2 [l]0.210 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg61 Kilogramm
Nettó súly61 Kilogramm
Folyadékmennyiség86.24 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702421903544
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm