Danfoss logo
Brazed heat exchanger type XB 04-2-50/50

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, XB04-2, Lemezek száma: 120

004B1044

16 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]248.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]16 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]20 mm
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási méret 13/4
Csatlakozási méret 23/4
Csatlakozási típus 1G
Csatlakozási típus 2G
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
Lemez anyaga1.4404
Lemezek száma120
Material DescriptionXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Material Description (Short TeXB04-2-60/60 G3/4Ax20mm
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusXB04-2
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg9.498 Kilogramm
Nettó súly9.498 Kilogramm
Folyadékmennyiség24.192 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5706560369452
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm