Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, XB04-2, Lemezek száma: 100
004B1042
16 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz
004B1042
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. oldali csatlakozás hossza [mm] | 20 mm |
| 1. oldali függőleges, központi nyílás [mm] | 248.0 mm |
| 1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 16 bar |
| 2. oldali csatlakozás hossza [mm] | 20 mm |
| A forrasztás anyaga | Vörösréz |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Csatlakozási méret 1 | 3/4 |
| Csatlakozási méret 2 | 3/4 |
| Csatlakozási típus 1 | G |
| Csatlakozási típus 2 | G |
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
| Lemez anyaga | 1.4404 |
| Lemezek száma | 100 |
| Material Description | XB04-2-50/50 G3/4Ax20mm |
| Material Description (Short Te | XB04-2-50/50 G3/4Ax20mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | XB04-2 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 10 Kilogramm |
| Nettó súly | 10 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 10.687 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560369438 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |