Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, XB04-1, Lemezek száma: 40
004B1023
16 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: XB04, XB24, XB51, XB70
004B1023
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| 1. oldali csatlakozás hossza [mm] | 20 mm |
| 1. oldali függőleges, központi nyílás [mm] | 248.0 mm |
| 1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 16 bar |
| 2. oldali csatlakozás hossza [mm] | 20 mm |
| 2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max] | 16 bar |
| A forrasztás anyaga | Vörösréz |
| A WEEE hatálya alá tartozik | No |
| Connection length 1 [mm] | 20 mm |
| Connection length 2 [mm] | 20 mm |
| Connection size 1 | 3/4 |
| Connection size 2 | 3/4 |
| Connection type 1 | G |
| Connection type 2 | G |
| Csomagolási formátum | Egyes csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Folyadék csoport | 2 |
| Gyártó megnevezése | Danfoss |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max] | 180 °C |
| Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min] | -10 °C |
| Járatok száma | 1 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Kategória | Art. 4, par. 3 |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Lemez anyaga | 1.4404 |
| Lemezek száma | 40 |
| Material Description | XB04-1-40 G3/4Ax20mm |
| Material Description (Short Te | XB04-1-40 G3/4Ax20mm |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Normál csatlakozás | DIN ISO 228/1 |
| Plate material no. | 1.4404 |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tanúsítvány | PED |
| Teljes magasság lábak nélkül [mm] | 296 mm |
| Teljes szélesség [mm] | 93 mm |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | XB04-1 |
| USA EPA címke | For installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only. |
| Vertical center porthole 1[mm] | 248 mm |
| Vertical center porthole 2[mm] | 248 mm |
| Vízszintes központi nyílás [mm] | 45 mm |
| Volume per channel 1 [l] | 0.060 L |
| Volume per channel 2 [l] | 0.060 L |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 4.5 Kilogramm |
| Nettó súly | 4.5 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 9.126 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5706560369001 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |