Danfoss logo
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TL-1-product-details

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TL-1

079U9849
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
Material DescriptionSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1
Tulajdonság
Érték
Material Description (Short TeSL70TL-1-130_2_40_S1_4B1
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL70TL-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg48.545 Kilogramm
Nettó súly30.01 Kilogramm
Folyadékmennyiség163.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425222467
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm