Danfoss logo
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TL-1, Lemezek száma: 110-product-details

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TL-1, Lemezek száma: 110

079U5849

40 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási méret 11
Csatlakozási méret 21
Csatlakozási típus 1R
Csatlakozási típus 2R
Csomagolási formátumEgyes csomag
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
Lemezek száma110
Material DescriptionSL70TL-1-110_2_40_S1_4B1
Material Description (Short TeSL70TL-1-110_2_40_S1_4B1
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL70TL-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg28.221 Kilogramm
Nettó súly25.81 Kilogramm
Folyadékmennyiség38.064 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425185786
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm