Danfoss logo
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TKDW-1, Lemezek száma: 20-product-details

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TKDW-1, Lemezek száma: 20

079U4373

35 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]35 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]35 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozási hossz 1, mm27 mm
Csatlakozási hossz 2, mm27 mm
Csatlakozási méret 11 1/2
Csatlakozási méret 21 1/2
Csatlakozási típus 1NPT
Csatlakozási típus 2NPT
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaIII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma20
Tulajdonság
Érték
LemezmintaTKDW
Material DescriptionSL70TKDW-1-20_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TKDW-1-20_2_35_S1_4N1,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]501 mm
Teljes szélesség [mm]120 mm
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL70TKDW-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.5 Kilogramm
Nettó súly7.616 Kilogramm
Folyadékmennyiség15.432 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425159503
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm