Danfoss logo
SL70TLDW

Brazed plate heat exchanger, SL70TLDW-1, Number of plates: 70

079U4346

35 bar, Brazing material: Copper

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]35 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]35 bar
A forrasztás anyagaCopper
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm27 mm
Csatlakozási hossz 2, mm27 mm
Csatlakozási méret 11 1/2
Csatlakozási méret 21 1/2
Csatlakozási típus 1NPT
Csatlakozási típus 2NPT
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaIII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma70
Tulajdonság
Érték
LemezmintaTLDW
Material DescriptionSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL70TLDW-1-70_2_35_S1_4N1,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]501 mm
Teljes szélesség [mm]120 mm
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévBrazed plate heat exchanger
TerméktípusSL70TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg19.913 Kilogramm
Nettó súly19.107 Kilogramm
Folyadékmennyiség31.36 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425159640
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm