Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TK-1
079U4141
079U4141
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
| Material Description | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL70TK-1-120_2_40_S1_4B1,5 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | SL70TK-1 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 48.281 Kilogramm |
| Nettó súly | 29.742 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 163.2 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425158339 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |