Danfoss logo
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TK-1, Lemezek száma: 50-product-details

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TK-1, Lemezek száma: 50

079U4134

40 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási méret 11 1/2
Csatlakozási méret 21 1/2
Csatlakozási típus 1R
Csatlakozási típus 2R
Csomagolási formátumEgyes csomag
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
Lemezek száma50
Material DescriptionSL70TK-1-50_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TK-1-50_2_40_S1_4B1,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL70TK-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg14.645 Kilogramm
Nettó súly14.43 Kilogramm
Folyadékmennyiség31.36 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425158285
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm