Danfoss logo
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TK-1-product-details

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TK-1

079U4132
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
Material DescriptionSL70TK-1-30_2_40_S1_4B1,5
Tulajdonság
Érték
Material Description (Short TeSL70TK-1-30_2_40_S1_4B1,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL70TK-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.53 Kilogramm
Nettó súly9.67 Kilogramm
Folyadékmennyiség21.672 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425156588
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm