Danfoss logo
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TM-1-product-details

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TM-1

079U4126
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
Material DescriptionSL70TM-1-130_2_40_S1_4B1,5
Tulajdonság
Érték
Material Description (Short TeSL70TM-1-130_2_40_S1_4B1,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL70TM-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg50.379 Kilogramm
Nettó súly31.84 Kilogramm
Folyadékmennyiség163.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425158759
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm