Danfoss logo
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TM-1, Lemezek száma: 110-product-details

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TM-1, Lemezek száma: 110

079U4124

40 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási méret 11 1/2
Csatlakozási méret 21 1/2
Csatlakozási típus 1R
Csatlakozási típus 2R
Csomagolási formátumEgyes csomag
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
Lemezek száma110
Material DescriptionSL70TM-1-110_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-110_2_40_S1_4B1,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL70TM-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg28.129 Kilogramm
Nettó súly27.4 Kilogramm
Folyadékmennyiség28.586 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425158735
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm