Danfoss logo
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TM-1, Lemezek száma: 60-product-details

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TM-1, Lemezek száma: 60

079U4119

40 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]40 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási méret 11 1/2
Csatlakozási méret 21 1/2
Csatlakozási típus 1R
Csatlakozási típus 2R
Csomagolási formátumEgyes csomag
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
Lemezek száma60
Material DescriptionSL70TM-1-60_2_40_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TM-1-60_2_40_S1_4B1,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL70TM-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg16.2 Kilogramm
Nettó súly16.2 Kilogramm
Folyadékmennyiség22.914 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425158193
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm