Danfoss logo
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TL-1-product-details

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TL-1

079U4101
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
Material DescriptionSL70TL-1-40_2_40_S1_4B1,5
Tulajdonság
Érték
Material Description (Short TeSL70TL-1-40_2_40_S1_4B1,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL70TL-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg12.916 Kilogramm
Nettó súly11.957 Kilogramm
Folyadékmennyiség21.504 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425158025
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm