Danfoss logo
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TL-1-product-details

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TL-1

079U4097
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
Material DescriptionSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1,5
Tulajdonság
Érték
Material Description (Short TeSL70TL-1-10_2_40_S1_4B1,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL70TL-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.654 Kilogramm
Nettó súly5.237 Kilogramm
Folyadékmennyiség14.336 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425157998
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm