Danfoss logo
SL70TL-1-10_2_25_S1_4B1,5

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TL-1, Lemezek száma: 150

079U4015

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm27 mm
Csatlakozási hossz 2, mm27 mm
Csatlakozási méret 11 1/2
Csatlakozási méret 21 1/2
Csatlakozási típus 1R
Csatlakozási típus 2R
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma150
LemezmintaTL
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSL70TL-1-150_2_25_S1_4B1,5
Material Description (Short TeSL70TL-1-150_2_25_S1_4B1,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Normál csatlakozásISO 7
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]501 mm
Teljes szélesség [mm]120 mm
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL70TL-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg43 Kilogramm
Nettó súly28.88 Kilogramm
Folyadékmennyiség91.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425157820
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm