Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TL-1
079L0661
079L0661
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
| Material Description | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL70TL-1-130_2_40_S1_4B1,5_nsb |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | SL70TL-1 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 50.619 Kilogramm |
| Nettó súly | 32.08 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 91.2 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425214530 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |