Danfoss logo
Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TM-1, Lemezek száma: 30-product-details

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL70TM-1, Lemezek száma: 30

079L0408

30 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]30 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]30 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Connection length 1 [mm]27 mm
Connection length 2 [mm]27 mm
Csatlakozási méret 11 1/2
Csatlakozási méret 21 1/2
Csatlakozási típus 1NPT
Csatlakozási típus 2NPT
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Max]225 °C
Hőmérséklet-tartomány [°C] [Min]-196 °C
Járatok száma1
KategóriaIII
Tulajdonság
Érték
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma30
LemezmintaTM
Material DescriptionSL70TM-1-30_2_30_S1_4N1,5_nsb
Material Description (Short TeSL70TM-1-30_2_30_S1_4N1,5_nsb
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]501 mm
Teljes szélesség [mm]120 mm
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL70TM-1
Vertical center porthole 1[mm]446 mm
Vertical center porthole 2[mm]446 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.104 L
Volume per channel 2 [l]0.104 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg10.346 Kilogramm
Nettó súly9.619 Kilogramm
Folyadékmennyiség17.078 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425212000
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm