Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 40-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TLDW-1, Number of plates: 40

079U2702

30 bar, Brazing material: Copper

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]30 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]30 bar
A forrasztás anyagaCopper
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm25 mm
Csatlakozási hossz 2, mm25 mm
Csatlakozási méret 11
Csatlakozási méret 21
Csatlakozási típus 1NPT
Csatlakozási típus 2NPT
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma40
Tulajdonság
Érték
LemezmintaTLDW
Material DescriptionSL34TLDW-1-40_2_30_S1_4N1
Material Description (Short TeSL34TLDW-1-40_2_30_S1_4N1
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]297 mm
Teljes szélesség [mm]119 mm
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévBrazed plate heat exchanger
TerméktípusSL34TLDW-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg7.698 Kilogramm
Nettó súly7.202 Kilogramm
Folyadékmennyiség14.952 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425181917
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm