Danfoss logo
Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 20-product-details

Brazed plate heat exchanger, SL34TL-1, Number of plates: 20

079U2672

30 bar, Brazing material: Copper

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]30 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]30 bar
A forrasztás anyagaCopper
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm25 mm
Csatlakozási hossz 2, mm25 mm
Csatlakozási méret 11 1/2
Csatlakozási méret 21 1/2
Csatlakozási típus 1NPT
Csatlakozási típus 2NPT
Csomagolási formátumSingle pack
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaII
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma20
Tulajdonság
Érték
LemezmintaTL
Material DescriptionSL34TL-1-20_2_30_S1_4N1,5
Material Description (Short TeSL34TL-1-20_2_30_S1_4N1,5
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product lineBrazed Plate Heat Exchangers
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]297 mm
Teljes szélesség [mm]119 mm
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHeat exchangers
TerméknévBrazed plate heat exchanger
TerméktípusSL34TL-1
Vertical center porthole 1[mm]242 mm
Vertical center porthole 2[mm]242 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]65 mm
Volume per channel 1 [l]0.061 L
Volume per channel 2 [l]0.061 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg5.09 Kilogramm
Nettó súly4.572 Kilogramm
Folyadékmennyiség9.968 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425180903
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm