Danfoss logo
SL333

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL333TM-1, Lemezek száma: 100

079U9657

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm0 mm
Csatlakozási hossz 2, mm0 mm
Csatlakozási méret 1DN100
Csatlakozási méret 2DN100
Csatlakozási típus 1FLANGE
Csatlakozási típus 2FLANGE
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaIV
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemezek száma100
Tulajdonság
Érték
LemezmintaTM
Material DescriptionSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Material Description (Short TeSL333TM-1-130_2_16_S1_4F100_A
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]1190 mm
Teljes szélesség [mm]497 mm
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL333TM-1
Vertical center porthole 1[mm]864 mm
Vertical center porthole 2[mm]864 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]239 mm
Volume per channel 1 [l]0.813 L
Volume per channel 2 [l]0.813 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg252.002 Kilogramm
Nettó súly235.887 Kilogramm
Folyadékmennyiség728 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425162060
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm