Danfoss logo
SL333_L

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL333TK-1, Lemezek száma: 250

079U8296

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási méret 1DN100
Csatlakozási méret 2DN100
Csatlakozási típus 1FLANGE
Csatlakozási típus 2FLANGE
Csomagolási formátumEgyes csomag
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
Lemezek száma250
Material DescriptionSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-250_2_25_S1_4F100
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL333TK-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg469.534 Kilogramm
Nettó súly393.983 Kilogramm
Folyadékmennyiség1539.2 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425227615
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm