Danfoss logo
SL333_L

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL333TK-1

079U8293
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
Material DescriptionSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Tulajdonság
Érték
Material Description (Short TeSL333TK-1-170_2_25_S1_4F100
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL333TK-1

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg371 Kilogramm
Nettó súly288.143 Kilogramm
Folyadékmennyiség1196 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425227585
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm