Danfoss logo
SL333_L

Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL333TK-1, Lemezek száma: 90

079U8224

25 bar, A forrasztás anyaga: Vörösréz

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
1. oldali csatlakozás hossza [mm]0 mm
1. oldali függőleges, központi nyílás [mm]863.0 mm
1. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
2. oldali csatlakozás hossza [mm]0 mm
2. oldali üzemi nyomás [bar] [Max]25 bar
A forrasztás anyagaVörösréz
A WEEE hatálya alá tartozikNo
Csatlakozási hossz 1, mm0 mm
Csatlakozási hossz 2, mm0 mm
Csatlakozási méret 1DN100
Csatlakozási méret 2DN100
Csatlakozási típus 1FLANGE
Csatlakozási típus 2FLANGE
Csomagolási formátumEgyes csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Folyadék csoport1
Járatok száma1
KategóriaIV
Kína RoHS-megfelelőségYes
Lemez anyaga1.4404
Tulajdonság
Érték
Lemezek száma90
LemezmintaTK
Material DescriptionSL333TK-1-90_2_25_S1_4F100
Material Description (Short TeSL333TK-1-90_2_25_S1_4F100
Mennyiség csomagolási módonként1 pc
Plate material no.1.4404
Product line31
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TanúsítványPED
Teljes magasság lábak nélkül [mm]1181 mm
Teljes szélesség [mm]474 mm
Temperature range [°C] [max]225 °C
Temperature range [°C] [min]-196 °C
TermékcsoportHőcserélők
TerméknévKeményforrasztásos, lemezes hőcserélők
TerméktípusSL333TK-1
USA EPA címkeFor installations using U.S. EPA restricted refrigerants, this product may be used for servicing existing equipment only
Vertical center porthole 1[mm]863 mm
Vertical center porthole 2[mm]863 mm
Vízszintes központi nyílás [mm]239 mm
Volume per channel 1 [l]1.186 L
Volume per channel 2 [l]1.186 L

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg238 Kilogramm
Nettó súly182.303 Kilogramm
Folyadékmennyiség780 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702425154553
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm