Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL333TK-1
079U8219
079U8219
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
| Material Description | SL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL333TK-1-40_2_25_S1_4F100 KT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | SL333TK-1 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 174 Kilogramm |
| Nettó súly | 116.153 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 582.4 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154508 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |