Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők, SL333TM-1
079U8194
079U8194
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
| Material Description | SL333TM-1-150_2_25_S1_4F100 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description (Short Te | SL333TM-1-150_2_25_S1_4F100 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 1 pc |
| Product line | 31 |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Hőcserélők |
| Terméknév | Keményforrasztásos, lemezes hőcserélők |
| Terméktípus | SL333TM-1 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 323 Kilogramm |
| Nettó súly | 262.055 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 988 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702425154256 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |